Publier vos produits
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    Traduit par Google,

    Le tourniquet d'entrée de sécurité SmartLane 900 offre un haut niveau de contrôle d'accès bidirectionnel sans compromettre la sécurité des utilisateurs. Les unités optimisent l'utilisation de l'espace au sol tout en assurant une facilité de passage.

    • Certifié UL 325, ce qui garantit une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur

    • Système de détection haute performance pour éliminer les utilisations non autorisées et les fausses alarmes

    • La large passerelle du SmartLane 910 est adaptée aux personnes à mobilité réduite et est idéale pour les fauteuils roulants, les gros chariots ou les objets larges



    Spécification
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power - 120 VAC/60hz (with ground)

      Consumption - 250w (nominal) - 600 w (max)

      Motor - three phase 240 V/120 w controlled by frequency inverter

      Operating temperature - 32 degrees F to 113 degrees F (0 degrees C to 45 degrees C)

      Max throughput - 60 people/min

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 300 to 510lb (135 to 230kg)

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ASA compliant - No

      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    Spécifications techniques
    • Réference unique.smart-lane-900-access-control-speed-gate-turnstile-usa-can
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSmart
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.15
    • Largeur (pouces)11
    • Profondeur (pouces)47.25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)300
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles