Publier vos produits
Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker
Biamp

Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker

Traduit par Google,

Le DS1398 contient deux haut-parleurs opposés horizontalement qui produisent une dispersion sonore uniforme idéale pour les cavités réverbérantes sous le plancher ou les plénums de plafond peu profonds. Un pont de montage en option est disponible pour une utilisation dans les plénums de plafond où les haut-parleurs de masquage sonore conventionnels ne sont pas applicables (spécifiez DSSSB-4).

Spécification
  • Keywords: ds1398, dynasound, low profile, sound masking, masking loudspeaker, paging, loudspeaker, speaker, dual, opposed, speakers, sound dispersion, under floor, under-floor, cavities, shallow ceiling, plenum,

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds1398_masking-loudspeaker
  • Famille de produitsCambridge
  • Groupe de produitsMasking Loudspeakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers