Publier vos produits
PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source
PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source
    Biamp

    PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source

    Traduit par Google,

    Le PC1000RMKII est un lecteur de musique CD/USB/carte SD multisource professionnel, équipé de sorties analogiques symétriques et asymétriques, de sorties numériques coaxiales et optiques et d'un port RS232 pour une utilisation dans des systèmes intégrés.

    Le niveau de sortie analogique maximal peut être préréglé à l'arrière du PC1000RMKII pour correspondre au niveau de sortie d'autres sources audio, telles que des tuners et d'autres lecteurs multimédias.

    L'appareil dispose d'un commutateur de mode de fonctionnement à l'arrière pour choisir entre Auto Play et Cue. Lorsque le PC1000RMKII est en mode de lecture automatique, l'appareil commencera toujours à jouer automatiquement lorsqu'il est allumé. En mode Cue, l'appareil attendra une commande de lecture après la mise sous tension ou lorsqu'il est en mode d'arrêt ou de pause. Cette fonction permet de sélectionner une piste sans démarrer la lecture automatiquement

    Il y a des emplacements USB et carte SD à l'avant ainsi qu'à l'arrière de l'appareil (pour éviter que les gens ne sortent la clé USB ou la carte SD). Le nombre total de pistes est énorme, car vous pouvez brancher des appareils transportant jusqu'à 9 999 pistes. La source par défaut est CD, mais lorsqu'aucun CD n'est présent, l'appareil recherche automatiquement les supports sur les fentes SD et USB.

    Le PC1000RMKII peut être contrôlé par les boutons du panneau avant, la télécommande infrarouge (incluse) ou les commandes RS232. Une liste avec les commandes RS232 possibles est incluse dans le manuel.

    Spécification
    • Keywords: pc1000rmkii, cd, usb, sd-card, music source, sd card, music player, rs232, auto play, coaxial, optical, output, analog,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pc1000rmkii_commercial-audio-music-source
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Music Sources
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio