Publier vos produits
422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

Traduit par Google,

Vanne à boisseau sphérique avec raccord de tuyau et poignée papillon. Grâce au joint torique assemblé sur le raccord de tuyau, cette vanne peut être facilement connectée à d'autres composants sans utiliser de joint supplémentaire.

Disponible avec manche papillon bleu et rouge.

Spécification
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1"

Spécifications techniques
  • Réference unique.422BC
  • Famille de produitsValves for water
  • Groupe de produitsBall valves with pipe union
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011343
  • Nom ETIMBall valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC