Publier vos produits
Berkeley Series | Sustainable City Series
Berkeley Series | Sustainable City Series

    Berkeley Series | Sustainable City Series

    Traduit par Google,

    Donnez du style à votre programme de développement durable avec le Berkeley : un conteneur à la fois esthétique et pratique ! Ce magnifique conteneur en métal offre une grande capacité et des caractéristiques ergonomiques, notamment des doublures équipées de poignées faciles à prendre en main. Le Berkeley contribuera assurément à dynamiser votre programme et à en accroître le succès.


    • ATTRACTION HAUT DE GAMME ET DIVERSION DE NIVEAU SUPÉRIEUR - Un motif attrayant en losanges crée un design argyle sophistiqué avec des doublures colorées apparentes qui rendent la désignation du cours d'eau facilement identifiable et améliorent les taux de dérivation.
    • ROBUSTE ET FIABLE - Selon le nombre de jets choisis, le Berkeley est équipé de doublures séparées avec poignées pour faciliter l'entretien et préserver les jets de toute contamination. Il dispose également d'un couvercle attaché pour plus de sécurité et peut être fixé au sol pour le maintenir en place.
    • ADAPTÉ À VOS BESOINS - Le Berkeley est disponible en version à un ou deux jets, avec un choix entre un couvercle standard simple, un couvercle standard double ou un couvercle à double auvent pour s'adapter à tous les environnements.

    *Veuillez noter : des quantités minimales de commande s’appliquent.

    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.berkeley-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)37.5
    • Largeur (pouces)23
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)81
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles