Publier vos produits
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series

    Uptown Series

    Traduit par Google,

    Idéale pour les zones à fort trafic, cette station de recyclage allie fonctionnalité et style. Moulée par rotation pour une durabilité accrue, elle est dotée d'une porte avant verrouillable à double paroi pour un entretien aisé pendant de nombreuses années. L'Uptown est équipée de deux bacs de 135 litres, conçus pour s'adapter parfaitement à l'intérieur de l'unité. Des déflecteurs intégrés assurent un tri propre et préviennent la contamination croisée, tandis que la surface inclinée de l'unité évacue l'eau de pluie de l'avant du conteneur. Cette conception évite également aux utilisateurs de laisser des déchets sur le dessus du conteneur, garantissant ainsi une surface propre. L'Uptown est entièrement personnalisable, vous permettant de créer une unité unique qui reflète directement vos initiatives de recyclage.

    • DURABILITÉ MAXIMALE - Corps en LDPE résistant aux rayures, avec finition en pierre qui masque l'apparence de l'usure au fil du temps.
    • DÉTOURNEMENT RÉUSSI - Le séparateur interne protège contre la contamination croisée.
    • APPROUVÉ POUR L'EXTÉRIEUR - Le couvercle incliné dévie les précipitations et empêche les déchets d'être placés dessus.
    • PARFAIT POUR LA COLLECTE CENTRALISÉE - Ce conteneur de grande capacité est doté d'une base lestée et de verrous avant pour augmenter à la fois la stabilité et la sécurité.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 64-96 gal

      Unit Height: 45.5-46 in

      Unit Width: 40-59 in

      Unit Depth: 23.75-24 in

      Unit Weight: 93-118 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.uptown-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles