Publier vos produits
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series

    Spectrum® Series

    Traduit par Google,

    Être écologique devient plus coloré. Ce conteneur modulaire aux couleurs éclatantes s'intègre parfaitement à tous les environnements. Ajoutez ou modifiez facilement des flux à tout moment grâce aux multiples options de couvercle, de couleur, de capacité et de forme. Profitez de ses infinies possibilités de personnalisation et ajoutez des fonctionnalités telles que des roulettes et des cadres de signalisation pour créer un programme de recyclage supérieur, digne de chaque organisation.

    • INTERCHANGEABLE ET ADAPTABLE - Le système modulaire permet à votre station centralisée de grandir avec votre programme.
    • FINITION SUPÉRIEURE - Corps en acier avec revêtement en poudre disponible dans des couleurs vives pour aider à la reconnaissance du flux ou pour correspondre à votre décor moderne.
    • GRANDE CAPACITÉ DANS DE PETITS ESPACES - Son faible encombrement le rend idéal pour une large gamme d'emplacements.
    • ENCOURAGE LE DÉTOURNEMENT - Plomb dans des couvercles en relief disponibles dans plusieurs ouvertures restrictives.
    • ENTRETIEN ERGONOMIQUE - Les doublures en plastique LDPE empêchent les fuites, sont faciles à nettoyer et ont des poignées faciles à saisir.

    *Kit de roulettes disponible pour les modèles Cube, Ellipse et Cube Slim. Kits de cadres et étiquettes design disponibles.

    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 8-32 gal

      Unit Height: 30.5 in

      Unit Width: 7.75-21.5 in

      Unit Depth: 15.75 in

      Unit Weight: 18.2-38.75 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spectrum-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles