Publier vos produits
Boka Series
Boka Series
Boka Series
Boka Series
Boka Series

    Boka Series

    Traduit par Google,

    La poubelle de recyclage Boka en acier inoxydable allie praticité et flexibilité à une finition de haute qualité. Conçue pour les grands espaces à fort trafic – centres commerciaux, terminaux, centres de congrès et complexes sportifs –, la combinaison de durabilité et d'élégance de la poubelle Boka bouscule les attentes en matière de poubelle de recyclage.

    • DURABILITÉ SUPÉRIEURE - Ce récipient en acier inoxydable est une solution durable et durable pour tout environnement intérieur
    • DÉTOURNEMENT RÉUSSI - La reconnaissance du flux à 360 degrés permet d'augmenter le taux de dérivation sous tous les angles
    • OPTIONS DE SÉCURITÉ DISPONIBLES - La conception unique du couvercle permet au conteneur d'éteindre automatiquement le feu en minimisant le flux d'oxygène
    • ENTRETIEN SIMPLIFIÉ - Couvercles à charnière verrouillables à gaz et anneau de retenue du sac qui maintient le sac en position verticale

    *Quantité minimum de commande requise pour l'option auvent extérieur.

    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 21-78 gal

      Unit Height: 30.5-39.25 in

      Unit Width: 15.75-45 in

      Unit Depth: 15.75-18 in

      Unit Weight: 20.7-83 lbs

      CANOPY LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.boka-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles