Publier vos produits
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection

    Catalyst Series | Aspyre Collection

    Traduit par Google,

    La série Catalyst est une nouvelle poubelle d'intérieur révolutionnaire pour le recyclage et les déchets, dotée d'un corps en plastique recyclé certifié Green Circle et d'un élégant couvercle en ABS durable aspect acier inoxydable. Conçue pour allier fonctionnalité et esthétique, la Catalyst est idéale pour les bureaux et les espaces publics souhaitant gérer efficacement leurs déchets et optimiser leur durabilité. Dotée de multiples options d'ouverture du couvercle pour encourager le tri sélectif des matières recyclables et des déchets, la Catalyst permet à ses utilisateurs de contribuer facilement à la protection de l'environnement. Son corps est fabriqué en plastique recyclé robuste certifié Green Circle et permet l'ajout d'une signalétique sur les quatre côtés. Profitez de ces zones pour la désignation des flux, la publicité, les promotions ou l'orientation.

    • ENTRETIEN FACILE - Le couvercle amovible et la doublure rigide et amovible permettent un entretien facile
    • SUCCÈS DURABLE - Ce conteneur est pratique dans n'importe quel environnement intérieur, construit avec du bois recyclé extrêmement durable et renforcé avec du matériel de haute qualité pour conserver sa fonctionnalité et son apparence haut de gamme pendant des années.
    • GRANDE DIVERSION - Avec des ouvertures de couvercle restrictives en option, votre Catalyst aura fière allure tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de détournement des déchets
    • PERSONNALISEZ VOTRE MESSAGE - Ajoutez facilement des panneaux corporels personnalisés pour une communication à 360 degrés pour la désignation de flux, la publicité, les promotions ou l'orientation
      Spécification
      • Measurements

        Capacity: 24 gal

        Unit Height: 32.5 in

        Unit Width: 21 in

        Unit Depth: 21 in

        Unit Weight: 57 lbs

        BODY SIGNS AVAILABLE - See our website for details

      Spécifications techniques
      • Réference unique.catalyst-series
      • Famille de produitsIndoor Products
      • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
      • TypeInventaire numérique (Produits)
      • Date de publication2025-06-09
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)32.5
      • Largeur (pouces)21
      • Profondeur (pouces)21
      En rapport
      • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
      • Matériel secondaireABS
      • Conçu enCanada
      • Fabriqué enCanada
      • Poids net (Lbs)57
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
      • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
      • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
      • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
      • Numéro OmniClass23-21 43 23
      • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles