Publier vos produits
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series

    Courtside Series

    Traduit par Google,

    Collectez les restes alimentaires et les matières recyclables grâce à cette station de recyclage multi-flux facile à utiliser. Robuste et de grande capacité, la Courtside est idéale pour tous les espaces de restauration. Ses étiquettes claires et ses différentes options d'ouverture minimisent la confusion et garantissent un tri efficace.

    • L'ENTRETIEN N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE - Le dessus clôturé du Courtside communique intuitivement la responsabilité des utilisateurs de retourner leur plateau tandis que les portes avant magnétiques et les doublures rigides avec poignées facilitent l'entretien de ce conteneur de grande capacité.
    • DÉCOUVREZ VOTRE SOLUTION GAGNANTE À LONG TERME - La construction durable en acier avec revêtement en poudre durera des années et masquera l'usure.
    • PORTABLE ET EFFICACE - Les roulettes permettent un transport facile, ce qui le rend complètement adaptable aux changements de votre espace, tout en améliorant la facilité d'entretien du conteneur.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 32-64 gal

      Unit Height: 48 in

      Unit Width: 20.5-36.5 in

      Unit Depth: 21.5 in

      Unit Weight: 92-152 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.courtside-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles