Publier vos produits
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series

    Evolve® Series

    Traduit par Google,

    Grâce à ses innombrables possibilités de combinaison, la série Evolve® offre un style distingué pour la collecte multi-flux. Utilisée seule ou combinée pour former une station de collecte centrale remarquable, la série Evolve® vous permet de créer un chef-d'œuvre de recyclage et de gestion des déchets de qualité.

    • FAITES ÉVOLUER VOTRE STATION AVEC VOTRE PROGRAMME - La série Evolve offre d'innombrables options de configuration, avec des formes et des tailles variées. Adaptez-la facilement à l'évolution de votre programme de recyclage en réorganisant ou en complétant vos stations existantes.
    • GRANDS CONTENEURS POUR ZONES À FORT TRAFIC - Économisez de l'argent et du temps en choisissant un conteneur de grande capacité qui contiendra plus de contenu, réduisant ainsi le besoin d'entretenir les conteneurs.
    • ADAPTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT - Le design moderne et unique de la série Evolve sublimera votre espace. Choisissez parmi une variété de styles de carrosserie, de couleurs, de couvercles à ouvertures restreintes, de graphismes et d'accessoires pour optimiser l'efficacité de votre programme. Intégrez facilement une signalétique supérieure, une signalétique de carrosserie et des étiquettes pour communiquer sur vos flux, votre marque ou à des fins publicitaires : les possibilités sont infinies !
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 23-50 gal

      Unit Height: 30.375 in

      Unit Width: 10-20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 10.65-17.2 lbs

      BODY SIGNS & SIGN FRAMES AVAILABLE - See our website for details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.evolve-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles