Publier vos produits
Expression Series
Expression Series
Expression Series
Expression Series

    Expression Series

    Traduit par Google,

    L'Expression™ est le seul conteneur en plastique moulé qui met efficacement en valeur votre signalétique ! Ses quatre faces offrent un espace pour une signalétique personnalisée, vous permettant de différencier vos flux ou de promouvoir votre entreprise. Fabriqué en plastique à double paroi avec un couvercle à auvent protégeant son contenu des intempéries, ce conteneur robuste est conçu pour résister à toutes les conditions climatiques. Son design à la fois simple et élégant est unique et s'intègre parfaitement à tout espace extérieur, tout en s'adaptant aux besoins de votre programme.

    • SIGNALÉTIQUE ÉNORME - L'espace d'affichage modulable sur les 4 côtés du conteneur facilite la communication des flux et augmente les taux de détournement
    • GRANDE CAPACITÉ ET ENTRETIEN SIMPLIFIÉ - Disponible en version simple ou double flux, avec porte d'accès avant ergonomique et doublure amovible pour répondre aux besoins de votre programme.
    • DURABILITÉ - Le plastique double paroi durable ne rouille pas et résiste aux conditions climatiques les plus extrêmes.
    • SÉCURITÉ ACCRUE - Système de verrouillage et de boulonnage en option. Peut également être facilement lesté.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 40-45 gal

      Unit Height: 48 in

      Unit Width: 23.5 in

      Unit Depth: 23.5 in

      Unit Weight: 69-73.6 lbs

      INDOOR LID OPTION AVAILABLE - See our website for details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.expression-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)23.5
    • Profondeur (pouces)23.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)69
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles