Publier vos produits
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series

    Fusion® Series

    Traduit par Google,

    Découvrez la gamme Fusion : la poubelle qui réunit tous les atouts. Alliant matériaux recyclés durables, procédés de fabrication variés et conception intelligente, la Fusion réinvente le conteneur classique à l'aspect bois. Robuste pour l'extérieur, élégante pour l'intérieur et adaptable à tous les programmes, la Fusion est aussi performante que respectueuse de l'environnement. Avec ses options de tri simple et double flux et sa signalétique sécurisée sur toute la surface, la Fusion simplifie le recyclage et vous permet d'agir concrètement pour l'environnement.

    • CONCEPTION DURABLE – Fabriqué à partir de plastiques recyclés post-consommation et conçu pour utiliser moins de matériaux, réduisant ainsi l'impact environnemental sans compromettre la solidité.
    • CONÇU POUR UNE DURABILITÉ DURABLE – Les portes à double paroi résistent à la déformation, tandis que la construction monobloc et les couvercles sécurisés garantissent une performance à long terme.
    • SIGNALÉTIQUE INTÉGRÉE SIMPLIFIÉE – Des panneaux renforcés permettent une signalétique sécurisée et facile à modifier pour l'étiquetage des flux, le branding ou les opportunités de revenus.
    • CONÇU POUR UNE UTILISATION EN CONDITIONS RÉELLES – Les portes surélevées évacuent les débris, les bords lisses améliorent la sécurité et sa construction légère facilite l'entretien.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 36-72 gal

      Unit Height: 38.5-46.85 in

      Unit Width: 22-43 in

      Unit Depth: 22.48 in

      Unit Weight: 61.9-132 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fusion-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2026-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Matériel secondairePE/PP
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles