Publier vos produits
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series

    Galaxy Series

    Traduit par Google,

    Alliant une flexibilité de conception inégalée à des fonctionnalités pratiques, les bornes de recyclage et de déchets Galaxy offrent une beauté et des performances uniques. Le Galaxy allie un acier thermolaqué attrayant et adaptable à l'extrême durabilité du plastique haute densité. À l'intérieur comme à l'extérieur, le Galaxy est un choix de premier ordre pour les espaces publics, les centres commerciaux, les universités, les établissements de santé, les immeubles de bureaux et autres lieux publics.

    • RÉDUISEZ SIGNIFICATIVEMENT LE TEMPS D'ENTRETIEN - Revêtements haute capacité à 28 G par flux
    • DURABILITÉ EXTRÊME - Acier revêtu de poudre de calibre 16 associé à des chemises moulées par rotation
    • SÉCURITÉ ACCRUE – Revêtements verrouillables qui peuvent être facilement retirés pour l'entretien et le nettoyage
    • GARDER LE CONTENU AU SEC - Le couvercle incurvé aide à empêcher les précipitations de pénétrer et décourage les utilisateurs de laisser des objets sur le dessus
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 56 gal

      Unit Height: 42.5 in

      Unit Width: 29.375 in

      Unit Depth: 21.3 in

      Unit Weight: 108.6 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.galaxy-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42.5
    • Largeur (pouces)29.37
    • Profondeur (pouces)21.3
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)108.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles