Publier vos produits
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series

    Infinite Series

    Traduit par Google,

    Que vous optiez pour des tons neutres ou des teintes vives, la série Infinite™ est conçue pour harmoniser votre programme. Sa grande capacité de collecte et sa gestion simplifiée, associées à son design moderne, simplifient le choix d'une poubelle de recyclage et de déchets durable.

    • FINITION LONGUE DURÉE ET RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES - Les masques corporels en PEBD courbés et texturés s'usent sur le contenant.
    • CAPACITÉS D'ENTRETIEN OPTIMALES - Kit de roulettes en option disponible qui permet de déplacer le conteneur vers une zone de service.
    • PERSONNALISEZ POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOTRE PROGRAMME - Plusieurs options de couleurs pour le corps et des bandes interchangeables, ainsi que des options d'ouverture restrictives et des capacités d'étiquetage infinies.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 35-37.5 gal

      Unit Height: 31.5-33.75 in

      Unit Width: 22.5-24.5 in

      Unit Depth: 19.5-19.75 in

      Unit Weight: 14.8-16.25 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.infinite-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles