Publier vos produits
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series

    Octo Series

    Traduit par Google,

    Créez un look moderne sans sacrifier la praticité. Ses huit côtés plats permettent un étiquetage personnalisé à 360 degrés. L'Octo est le contenant idéal pour les grands espaces publics, intérieurs comme extérieurs, grâce à son design à la fois pratique et durable.

    • SOLIDE ET DURABLE - Un conteneur modulaire à flux unique idéal pour les espaces publics intérieurs et extérieurs. Sa base lestée maintient le conteneur en place, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur.
    • FACILE À ENTRETENIR - La doublure peut être facilement retirée pour l'entretien et le nettoyage, avec un couvercle incliné qui aide à empêcher les précipitations d'entrer et décourage les utilisateurs de laisser des objets sur le dessus.
    • DES OPTIONS ILLIMITÉES POUR UNE PERSONNALISATION INTELLIGENTE - La conception à huit côtés offre de nombreuses options de signalisation et d'étiquetage, avec des façades colorées en option pour communiquer la différenciation des flux. Le couvercle unique de l'Octo permet également de personnaliser les couleurs et l'étiquetage pour augmenter votre taux de détournement.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 32 gal

      Unit Height: 36.75-48.5 in

      Unit Width: 19.5 in

      Unit Depth: 19.5 in

      Unit Weight: 34.21 lbs

      INDOOR & OUTDOOR LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.octo-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles