Publier vos produits
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series

    Outlaw Series

    Traduit par Google,

    Ce conteneur robuste et de grande capacité est idéal pour tout environnement intérieur. Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés post-consommation et moulé par soufflage, le Outlaw est à la pointe de l'économie circulaire et durable grâce à une fabrication rapide et efficace, nous permettant de vous livrer ce produit innovant et durable exactement au moment où vous en avez besoin.

    • GRANDE CAPACITÉ – Avec une capacité de 50 gallons, vous économiserez du temps et de l'argent en entretenant ce conteneur facile à entretenir.
    • RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT – Avec son corps fabriqué à 100 % en PCR, il est produit avec une empreinte carbone plus faible, en plus d’être entièrement recyclable en fin de vie.
    • ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME – Le couvercle de l'Outlaw ajoute un look haut de gamme à votre espace avec une finition en étain brossé et un choix d'ouvertures restrictives mixtes ou complètes.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 30 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 11.95 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.outlaw-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)20
    En rapport
    • Matériel principalRecycled Polyethylene
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)11.95
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles