Publier vos produits
Portland Series | Sustainable City Series
Portland Series | Sustainable City Series
Portland Series | Sustainable City Series

    Portland Series | Sustainable City Series

    Traduit par Google,

    Améliorez l'esthétique de votre programme de recyclage et de gestion des déchets extérieurs grâce à ce conteneur moderne et élégant. Ce bac métallique est durable et doté d'éléments fonctionnels facilitant son entretien. Le modèle Portland est idéal pour les zones à fort volume de déchets et répondra parfaitement à vos besoins en matière de recyclage et de gestion des déchets extérieurs.

    • ADAPTÉ À VOTRE PROGRAMME - Cette élégante poubelle de tri en métal perforé est disponible en deux versions et avec différentes options de couvercle pour une utilisation intérieure ou extérieure.
    • FACILITER L'ENTRETIEN - La doublure légère du Portland, munie de poignées, peut être facilement retirée pour l'entretien et nettoyée d'un simple coup d'éponge ou au nettoyeur haute pression.
    • SOLUTION SÛRE ET STABLE – Le modèle Portland est doté d'un couvercle attaché pour plus de sécurité et peut être fixé au sol pour le maintenir en place.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.portland-series-sustainable-city-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)37.5
    • Largeur (pouces)23
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)81
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles