Publier vos produits
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series

    Reflection Series

    Traduit par Google,

    La durabilité des conteneurs de collecte des déchets et du recyclage en extérieur n'a jamais été aussi élégante ! Le Reflection™ est un conteneur extérieur esthétique, idéal pour tous les emplacements. Grâce à son couvercle métallique incliné à charnières arrière et verrouillable, le Reflection™ résiste aux intempéries, permet l'écoulement de l'eau de pluie, garde le contenu au sec et facilite l'entretien. Optimisez votre point de collecte en fonction de vos besoins grâce à des options d'étiquetage standard ou personnalisées. Créez un programme de recyclage et de gestion des déchets performant qui fera la différence !

    *Quantité minimale de commande requise.

    • FINITION SUPÉRIEURE – Corps en acier thermolaqué disponible dans une sélection de couleurs pour faciliter la reconnaissance des flux et/ou s'harmoniser avec votre décor moderne.
    • GRANDE CAPACITÉ DANS DES ESPACES RÉDUITS - Son faible encombrement la rend idéale pour une grande variété d'emplacements.
    • ENTRETIEN ERGONOMIQUE - La doublure en plastique PEHD empêche les fuites, est facile à nettoyer et possède des poignées faciles à saisir.
    • COUVERCLE DE LA CABANE - Le couvercle métallique incliné à charnière arrière et verrouillable permet à l'eau de pluie de s'écouler, empêchant ainsi le contenu de se mouiller et la pluie de contaminer votre collection.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 32 gal

      Unit Height: 39.375 in

      Unit Width: 21.75 in

      Unit Depth: 15.95 in

      Unit Weight: 48.6 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.reflection-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.38
    • Largeur (pouces)21.75
    • Profondeur (pouces)15.95
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)48.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles