Publier vos produits
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series

    Renegade Series

    Traduit par Google,

    Ce contenant durable et de grande capacité est idéal pour tout environnement extérieur. Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés post-consommation et moulé par soufflage, le Renegade est à la pointe de l'économie circulaire et de la durabilité, avec une fabrication rapide et efficace. Nous vous livrons ce produit innovant et durable exactement au moment où vous en avez besoin.

    • GRANDE CAPACITÉ - Avec une capacité de 50 gallons, vous économiserez du temps et de l'argent en entretenant ce conteneur facile à entretenir.
    • RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT - Fabriqué à 100 % en PCR, le Renegade est produit avec une empreinte carbone plus faible et est entièrement recyclable en fin de vie.
    • CAPOT DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE – Le couvercle à auvent de conception unique empêche les précipitations de pénétrer dans le récipient, laissant le contenu sec et protégé.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 41.75 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 24 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.renegade-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)41.75
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)20
    En rapport
    • Matériel principalRecycled Polyethylene
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles