Publier vos produits
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series

    Rise Series

    Traduit par Google,

    L'innovation est sans fin ! Le tout premier conteneur mural de Busch Systems place votre programme de recyclage et de gestion des déchets exactement là où vous en avez besoin. Grâce à la recherche, à la conception et aux retours de nos clients, nous avons créé un système qui surpasse tous les autres ! Gagnez de la place et gardez vos sols propres sans avoir à déplacer les conteneurs. La gamme RISE offre une solution multi-flux dans un design compact qui minimise les perturbations dans les espaces restreints. Elle est désormais équipée de couvercles à code couleur et d'ouvertures sélectives pour faciliter le tri des flux. Choisissez parmi le modèle noir (ouverture totale), le bleu (ouverture mixte) ou le vert (couvercle à ouverture pleine) celui qui correspond le mieux à vos besoins de tri.

    • Fixation murale
    • Couvercles à code couleur et ouvertures restrictives
    • Profil bas
    • Installation simple avec support mural en métal
    • Entretien facile
    • Gardez vos sols propres sans déplacer les conteneurs
    • Le pivot du couvercle permet de basculer le couvercle vers l'arrière.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 15 gal (per body)

      Unit Height: 27 in (per body - not including mounting height)

      Unit Width: 12.875 in (per body)

      Unit Depth: 13.6875 in

      Unit Weight: 6.22 lbs (per body - not including wall bracket or mounting rail)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rise-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles