Publier vos produits
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series

    Sentry Series

    Traduit par Google,

    Parfois, vous avez simplement besoin d'une poubelle de recyclage et de déchets économique et performante. La Sentry est la poubelle de collecte économique idéale. Résistante pour l'extérieur et pratique pour les grands espaces intérieurs, elle est conçue pour une grande capacité, durable et facile d'entretien.

    • CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR - Le conteneur lourd et robuste est doté d'un fond lourd pour plus de stabilité et est construit avec du LPDE texturé moulé par rotation qui résiste à la rouille et masque l'usure apparente au fil du temps.
    • DÉPASSEZ LES ATTENTES DE VOTRE PROGRAMME - La grande ouverture et les options de couleur du Sentry contribuent à améliorer le succès du programme.
    • LANCEZ VOTRE PROGRAMME - L'installation n'a jamais été aussi simple, vous permettant de mettre votre programme en service le plus rapidement possible.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 41.25 in

      Unit Width: 23.5 in

      Unit Depth: 23.5 in

      Unit Weight: 28 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sentry-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)41.25
    • Largeur (pouces)23.5
    • Profondeur (pouces)23.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles