Publier vos produits
Toronto Series | Sustainable City Series
Toronto Series | Sustainable City Series

    Toronto Series | Sustainable City Series

    Traduit par Google,

    Optimisez la gestion de vos déchets avec le conteneur Toronto. Ce conteneur en métal déployé est unique en son genre. Son design ajouré offre une excellente visibilité des doublures colorées internes, facilitant ainsi le tri. Devenez un chef de file du recyclage dans votre secteur en intégrant à votre programme des conteneurs conçus dans une optique de développement durable.

    • AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DU COURS D'EAU - La conception en métal déployé expose des revêtements de couleur vive, ce qui permet d'identifier facilement le cours d'eau.
    • ENTRETIEN FACILE ET SÉCURISÉ - Selon le nombre de cours d'eau choisis, le modèle Toronto est équipé de doublures séparées avec poignées pour faciliter l'entretien et éviter toute contamination. Il est également doté d'un couvercle attaché pour plus de sécurité et peut être fixé au sol pour le maintenir en place.
    • PERSONNALISEZ-LE POUR L'ADAPTER À VOTRE PROGRAMME - Le modèle Toronto est disponible en version à un ou deux jets, avec un choix entre un couvercle standard simple, un couvercle standard double ou un couvercle à double auvent pour s'adapter à toutes les configurations.
      Spécification
      • Measurements

        Capacity: 45 gal

        Unit Height: 37.5 in

        Unit Width: 23 in

        Unit Depth: 23 in

        Unit Weight: 62 lbs

      Spécifications techniques
      • Réference unique.toronto-series-sustainable-city-series
      • Famille de produitsOutdoor Products
      • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
      • TypeInventaire numérique (Produits)
      • Date de publication2025-06-06
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)37.5
      • Largeur (pouces)23
      • Profondeur (pouces)23
      En rapport
      • Matériel principalAcier laqué époxy
      • Matériel secondairePlastique
      • Conçu enCanada
      • Fabriqué enCanada
      • Poids net (Lbs)62
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
      • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
      • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
      • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
      • Numéro OmniClass23-21 43 23
      • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles