Publier vos produits
Super Sorter Series
Super Sorter Series
Super Sorter Series
Super Sorter Series
Super Sorter Series
Super Sorter Series

    Super Sorter Series

    Traduit par Google,

    Le Super Sorter est idéal pour les zones piétonnes comme les parcs, les centres-villes et les centres commerciaux. Il est conçu pour être robuste, durable et facile à vider. Les ouvertures peuvent être personnalisées pour s'adapter à votre programme grâce à des étiquettes estampées à chaud qui ne se décollent pas et ne s'effacent pas, et des cloisons optionnelles pour plus de sécurité.

    • LA SOLUTION DE RECYCLAGE QUI VOUS DURERA DES ANNÉES - Le corps en LDPE résistant aux rayures avec finition en pierre masque l'apparence de l'usure tout en résistant aux conditions météorologiques et en restant solide pendant des années.
    • ENTRETIEN FACILE : Accédez aux doublures amovibles en retirant le couvercle léger. Des kits de fixation pour sol dur ou meuble sont également disponibles pour garantir stabilité et sécurité dans toutes les conditions extérieures.
    • COMPLÉMENTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT - Disponible jusqu'à 4 flux, le Super Sorter vous permet de personnaliser les étiquettes et les ouvertures pour correspondre au programme existant de votre communauté.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 64-96 gal

      Unit Height: 45.5-47.5 in

      Unit Width: 37.5-43.75 in

      Unit Depth: 23.5-24.75 in

      Unit Weight: 77-89 lbs

      BODY SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.super-sorter-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles