Publier vos produits
Vancouver Series | Sustainable City Series
Vancouver Series | Sustainable City Series

    Vancouver Series | Sustainable City Series

    Traduit par Google,

    Apportez une touche de couleur au programme de recyclage et de gestion des déchets de votre communauté grâce à l'élégante série Vancouver. Ce conteneur cylindrique en métal peut accueillir un ou deux flux de déchets et est doté d'un couvercle en plastique robuste et d'une structure durable résistante aux intempéries. Le Vancouver deviendra un élément essentiel pour maintenir la propreté des espaces extérieurs de votre communauté.

    • Ajoutez une touche de couleur au programme de recyclage et de gestion des déchets de votre communauté grâce à Vancouver.
    • Ce magnifique conteneur de tri est disponible en version à un ou deux flux pour s'adapter à votre programme de collecte des matériaux.
    • Un effet mosaïque attrayant met en valeur les revêtements colorés à travers le design métallique, rendant la désignation du cours d'eau facilement identifiable.
    • Les doublures sont munies de poignées ergonomiques pour faciliter l'entretien.
    • Le couvercle est attaché au récipient pour plus de sécurité.
    • Choisissez entre le couvercle standard simple, le couvercle standard double ou le couvercle à double auvent.
    • Il peut être fixé au sol si nécessaire.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vancouver-series-sustainable-city-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)37.5
    • Largeur (pouces)23
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)81
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles