Publier vos produits
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection

    Venture Series | Aspyre Collection

    Traduit par Google,

    Améliorez votre programme de gestion des déchets et du recyclage en intégrant un produit certifié en circuit fermé au look classique. Avec ses innombrables options de personnalisation et son esthétique moderne, le Venture est un conteneur fonctionnel, durable et fiable : le choix idéal pour tout espace !

    • ÉVITEZ LES DÉCHETS - Le couvercle incliné avec des ouvertures en plomb décourage les déchets sur le dessus du récipient.
    • ENTRETIEN SIMPLIFIÉ - L'accès par la porte avant et les doublures rigides et minces permettent un entretien facile.
    • COMMUNICATION EFFICACE - La signalisation optionnelle sur le panneau arrière offre un espace supplémentaire pour désigner les flux et détourner les déchets tandis que l'étiquetage 3D haut de gamme met en évidence la différenciation des flux.
    • BOIS RECYCLÉ IMPRESSIONNANT - Les unités de bois recyclé Venture sont fabriquées à partir de plastique recyclé certifié Green Circle et sont résistantes aux rayures.
    • DURABILITÉ SUPÉRIEURE - Des charnières en acier inoxydable et des vis robustes complètent la construction d'un conteneur conçu pour durer.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 23-69 gal

      Unit Height: 41.5 in

      Unit Width: 15-42 in

      Unit Depth: 24 in

      Unit Weight: 60-180 lbs

      SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.venture-series-aspyre-collection
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles