Publier vos produits
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series

    VistaBin Series

    Traduit par Google,

    Avec son design raffiné et sa conception axée sur la performance, la gamme VistaBin™ offre des solutions de collecte intelligentes et efficaces pour une grande variété d'environnements. Disponible en plastique transparent ou en maille métallique résistante, cette gamme propose différentes options pour une meilleure visibilité du contenu, une sécurité accrue, une durabilité optimale en intérieur comme en extérieur et une aération naturelle. Conçue pour les zones à fort passage, chaque poubelle bénéficie d'une construction robuste, de couvercles à auvent en option et d'un système d'étiquetage standard ou personnalisé pour une intégration facile aux programmes de gestion des déchets et de recyclage.

    • CONCEPTION AXÉE SUR LA CAPACITÉ - Un intérieur spacieux et une construction robuste optimisent la capacité de collecte, réduisant la fréquence d'entretien tout en favorisant des programmes efficaces de gestion des déchets et de recyclage.
    • VISIBILITÉ DU CONTENU - Disponibles en plastique transparent ou en maille métallique, les deux options permettent une surveillance rapide du contenu afin d'améliorer la gestion des flux et de renforcer la sensibilisation à la sécurité.
    • CONSTRUCTION DURABLE - Conçue avec un corps robuste, un couvercle durable et une base solide, cette série est conçue pour offrir des performances fiables à long terme dans des environnements intérieurs et extérieurs à fort trafic.
    • PERSONNALISABLE ET PRÊT À L'EMPLOI - Des solutions d'étiquetage optionnelles et des accessoires adaptés à l'extérieur, notamment des options de couvercle, permettent à la série de s'adapter à une large gamme d'applications de gestion des déchets et de recyclage.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 31-41.25 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 18.3-30.6 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vistabin-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2026-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)23
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles