Publier vos produits
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series

    Wave Series

    Traduit par Google,

    Les conteneurs de la série Wave sont parfaitement adaptés aux espaces intérieurs et extérieurs où les déchets recyclables et les déchets sont collectés en grandes quantités. Disponibles en modèles solo ou duo, ces conteneurs rotomoulés sont robustes et dotés d'un couvercle sécurisé pour les plateaux-repas.

    • UNE SOLUTION PERMANENTE - Le corps en PEBD résistant aux rayures avec finition en pierre masque l'apparence de l'usure tout en résistant aux conditions météorologiques et en restant solide à l'intérieur ou à l'extérieur.
    • ADAPTÉ À VOS BESOINS - La conception du couvercle du Wave peut contenir des plateaux alimentaires en toute sécurité, tandis que les ouvertures personnalisables et les options d'étiquettes correspondent à votre programme de recyclage et de déchets existant et encouragent le détournement.
    • NETTOYAGE ET ENTRETIEN FACILES - Ce conteneur de grande capacité est facile à entretenir grâce à sa doublure amovible qui peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon ou d'un nettoyeur haute pression. Des kits de fixation pour sol dur ou meuble sont également disponibles pour garantir stabilité et sécurité.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 40-46 gal

      Unit Height: 42 in

      Unit Width: 21.5 in

      Unit Depth: 23.75 in

      Unit Weight: 38.6-53.5 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wave-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles