Publier vos produits
4All Wall-hung pan MDS03
4All Wall-hung pan MDS03
4All Wall-hung pan MDS03

    4All Wall-hung pan MDS03

    Traduit par Google,

    WC suspendu sans rebord 54x36 h33 cm.

    Spécification
    • Average drain < 3 Lt. Fixing kit included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4All-Wall-hung-pan-MDS03
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produits4All
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie