Publier vos produits
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Traduit par Google,

    Enceinte à déchets et conteneurs à ordures couverte Covrit® Vertical PVC PlankWall (renfort large)

    Conçu pour les environnements venteux, les grandes surfaces commerciales et le respect strict des normes environnementales, l' enceinte à toit vertical en PVC à panneaux Covrit® avec raidisseurs de 2 1/2 pouces de large de CityScapes offre un confinement architectural robuste pour les déchets commerciaux, les bennes à ordures et les équipements utilitaires.

    L'orientation verticale de ses planches assure une parfaite harmonie visuelle avec les façades modernes, les bardages métalliques et les revêtements à claire-voie. Grâce à l'association d'une toiture structurelle préfabriquée avec des planches en PVC cellulaire 100 % de 2,5 cm d'épaisseur et des raidisseurs en aluminium extrudé de 6,35 cm de large , cette structure entièrement fermée empêche le ruissellement des eaux pluviales contaminées tout en offrant une résistance à la flexion maximale et une durabilité optimale face aux intempéries.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Orientation verticale architecturale : La géométrie verticale des planches assure une continuité visuelle harmonieuse avec les enveloppes extérieures contemporaines des bâtiments, les bardages verticaux et les panneaux métalliques architecturaux.
    • Capacité de charge structurelle et de vent améliorée : les raidisseurs larges en aluminium extrudé de 2 1/2 pouces offrent une rigidité en flexion supérieure sur de grandes portées verticales et de grandes portées, idéale pour les zones à forte charge de vent et les chantiers exigeants.
    • Gestion des eaux pluviales et conformité environnementale : La toiture structurelle intégrée protège les conteneurs à déchets et les compacteurs contre la pluie, aidant ainsi les installations à respecter les meilleures pratiques de gestion municipales (BMP) et les réglementations de l'EPA sur l'eau propre.
    • Esthétique du grain de bois sans entretien : Les textures de grain de bois en relief, simples ou doubles, offrent l’aspect riche du bois architectural sans les contraintes d’entretien (teinture, scellement, déformation ou pourrissement) du bois véritable.
    • Remplissage en PVC cellulaire non poreux : La construction solide en PVC cellulaire de 2,5 cm d’épaisseur est imperméable à l’eau, aux taches, aux moisissures et aux agents de nettoyage chimiques agressifs utilisés lors du lavage des aires de conteneurs à déchets.
    • Hauteurs d'enceinte personnalisées jusqu'à 14 pieds : Extensibles jusqu'à 14 pieds de hauteur pour s'adapter aux grands conteneurs à benne amovible, aux compacteurs commerciaux ou aux exigences de hauteur d'équipement personnalisées.
    • Solution clé en main préfabriquée : la structure modulaire montée en surface simplifie l’assemblage sur chantier, offrant une alternative légère et clé en main à la maçonnerie en blocs de béton nécessitant beaucoup de main-d’œuvre ou aux enceintes en acier soudées sur place.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertical-plankwall-wide-stiffener-roofed-dumpster-enclosure
    • Famille de produitsDumpster Enclosures
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products