Publier vos produits
Vertical Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Vertical Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Traduit par Google,

    Enceinte à déchets et conteneur à ordures Covrit® Vertical PVC PlankWall (renfort large)

    Conçue pour les environnements venteux, les grandes portées murales et les designs extérieurs modernes, l' enceinte murale verticale en PVC Covrit® avec raidisseurs de 2 1/2 pouces de large de CityScapes offre un écran architectural robuste pour les déchets commerciaux, les conteneurs à déchets et les cours utilitaires.

    Doté de lames verticales élégantes s'harmonisant parfaitement avec les façades de bâtiments modernes, les bardages métalliques verticaux et les revêtements à claire-voie, ce modèle amélioré intègre des lames en PVC cellulaire 100 % de 2,5 cm d'épaisseur, renforcées par des raidisseurs en aluminium extrudé de 6,35 cm de large . Il en résulte une résistance à la flexion maximale, une résistance aux chocs supérieure et aucun entretien, même dans les environnements commerciaux les plus exposés.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Orientation verticale architecturale : L’alignement vertical des planches crée une continuité visuelle épurée avec le revêtement extérieur moderne, évitant les joints horizontaux et s’intégrant harmonieusement aux enveloppes de bâtiments contemporaines.
    • Rigidité structurelle améliorée : les raidisseurs larges en aluminium extrudé de 2 1/2 pouces offrent une résistance à la flexion nettement supérieure sur les portées verticales, ce qui en fait la spécification idéale pour les zones à vents forts, les larges ouvertures de portail et les murs-écrans hauts.
    • Esthétique du grain de bois sans entretien : les textures de grain de bois en relief, sur une ou deux faces, offrent la riche chaleur du bois architectural sans aucun besoin de scellement, de teinture, de peinture ou de déformation.
    • Construction en PVC cellulaire imperméable : Le PVC cellulaire solide de 2,5 cm d’épaisseur, non poreux, n’absorbe pas l’eau, ne pourrit pas, ne se fendille pas et ne favorise pas la formation de moisissures, résistant aux intempéries et aux lavages chimiques agressifs.
    • Hauteurs de murs modulables jusqu'à 14 pieds : Les hauteurs de murs personnalisées jusqu'à 14 pieds offrent une dissimulation visuelle à 100 % pour les grands conteneurs à déchets amovibles, les compacteurs et les équipements utilitaires afin de se conformer aux codes de masquage locaux.
    • Intégration BIM préfabriquée : la structure modulaire montée en surface accélère l’assemblage sur site, offrant une alternative légère et clé en main aux blocs de maçonnerie CMU ou aux entourages en acier structurel qui nécessitent une main-d’œuvre importante.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertical-plankwall-wide-stiffener-open-top-dumpster-enclosure
    • Famille de produitsDumpster Enclosures
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products