Publier vos produits
Horizontal Plankwall Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Roofed Enclosure

    Horizontal Plankwall Roofed Enclosure

    Traduit par Google,

    Enceinte à déchets et conteneurs à ordures Covrit® à toiture en planches de PVC horizontales

    Répondez aux normes strictes des municipalités et de gestion des eaux pluviales grâce à l' abri de jardin à toiture horizontale en PVC Covrit® de CityScapes. Conçu comme un système complet d'abri de jardin pré-assemblé, il empêche l'eau de pluie de pénétrer dans les conteneurs à déchets et les compacteurs, réduisant ainsi le ruissellement d'eaux pluviales contaminées, les moisissures et les odeurs, tout en offrant une occultation architecturale totale.

    Le revêtement mural est composé de panneaux de PVC cellulaire 100 % de 2,5 cm d'épaisseur, renforcés par des raidisseurs standard en aluminium extrudé de 1,25 cm . Alliant la texture réaliste du bois naturel à la durabilité sans entretien du PVC technique, cet abri entièrement couvert ne pourrira pas, ne se fendillera pas, ne se déformera pas et ne se dégradera pas, même sous l'effet des intempéries et d'un usage commercial intensif.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Conformité aux normes et à la gestion des eaux pluviales : Un système de toiture structurelle intégré protège les conteneurs à déchets commerciaux de la pluie, contribuant ainsi au respect des réglementations municipales en matière de gestion des eaux pluviales (BMP).
    • Esthétique du bois sans entretien : le PVC cellulaire à grain de bois gaufré simple ou double face offre un attrait architectural chaleureux sans les contraintes d’entretien (teinture, peinture ou scellement) liées au bois.
    • Renforts structurels en aluminium extrudé : des raidisseurs internes en aluminium de 1/2 pouce maintiennent l’alignement des planches et la rigidité structurelle sur de grandes portées et dans des zones commerciales à fort impact.
    • Imperméable à l'humidité et aux moisissures : sa construction 100 % PVC cellulaire résiste à l'humidité, aux taches, aux moisissures et aux produits chimiques de nettoyage agressifs utilisés lors du lavage des aires de conteneurs à déchets.
    • Hauteurs et configurations de murs flexibles : Disponibles en hauteurs jusqu'à 14 pieds , entièrement personnalisables pour s'adapter aux configurations standard simples (11'x11'), doubles (11'x22'), aux configurations ADA accessibles à pied ou aux empreintes commerciales personnalisées.
    • Installation clé en main préfabriquée : la structure modulaire montée en surface accélère l’assemblage sur le chantier et élimine le besoin de travaux de maçonnerie complexes faisant appel à plusieurs corps de métier ou de fabrication sur mesure de charpentes métalliques.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.horizontal-plankwall-roofed-dumpster-enclosure
    • Famille de produitsDumpster Enclosures
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products