Publier vos produits
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Traduit par Google,

    Système d'enceinte couverte Covrit® à panneaux horizontaux en PVC (renfort large)

    Conçu pour les configurations à grande portée, les environnements à forte charge de vent et la conformité stricte aux codes municipaux, l' enceinte à toit à parois horizontales en PVC Covrit® avec raidisseurs de 2 1/2 pouces de large de CityScapes offre un confinement architectural robuste pour les déchets commerciaux, les bennes à ordures, les compacteurs et les équipements utilitaires.

    En intégrant un système de toiture préfabriqué avec des planches en PVC cellulaire à 100 % de 1 pouce d'épaisseur et des raidisseurs larges en aluminium extrudé robustes de 2 1/2 pouces , cette structure entièrement couverte empêche le ruissellement des eaux pluviales contaminées tout en offrant une résistance maximale à la flexion, une stabilité structurelle et une résistance aux intempéries à long terme.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Résistance élevée au vent et aux grandes portées : les raidisseurs en aluminium extrudé de 2 1/2 pouces améliorés offrent une rigidité en flexion accrue sur de grandes portées de murs, ce qui en fait la spécification idéale pour les zones climatiques extrêmes et les grandes surfaces commerciales.
    • Gestion des eaux pluviales et conformité environnementale : La structure entièrement couverte empêche la pluie de pénétrer dans les conteneurs à déchets commerciaux et les compacteurs de déchets, aidant ainsi les installations à se conformer aux meilleures pratiques de gestion des eaux pluviales (BMP) locales et aux réglementations de l'EPA sur le ruissellement.
    • Esthétique du grain de bois sans entretien : les textures de grain de bois en relief, sur une ou deux faces, offrent l’aspect naturel du bois architectural sans les coûts élevés de teinture, de scellement, de pourrissement ou de déformation associés au bois véritable.
    • Remplissage en PVC cellulaire imperméable : La construction solide de 1 pouce d’épaisseur, 100 % PVC cellulaire, est totalement non poreuse et résiste à l’humidité, à la pourriture, aux taches, aux moisissures et aux lavages chimiques agressifs.
    • Hauteurs d'enceinte personnalisées jusqu'à 14 pieds : Évolutives jusqu'à 14 pieds de hauteur pour accueillir de grands conteneurs à benne amovible, des compacteurs ou des équipements personnalisés, tout en assurant une dissimulation visuelle à 100 %.
    • Ossature préfabriquée clé en main : La conception modulaire simplifie l’assemblage sur site, offrant une alternative durable et à source unique aux blocs de maçonnerie CMU nécessitant une main-d’œuvre importante ou aux structures en acier soudées sur place.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.horizontal-plankwall-wide-stiffener-roofed-dumpster-enclosure
    • Famille de produitsDumpster Enclosures
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products