Publier vos produits
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure

    Ventilated Plankwall Roofed Enclosure

    Traduit par Google,

    Enceinte à déchets et conteneur à ordures Covrit® avec toit en planches de PVC ventilées

    Alliant conformité aux normes environnementales en matière de gestion des eaux pluviales, ventilation active et robustesse structurelle , l'abri à toiture ventilée en PVC Covrit® de CityScapes est idéal. Conçu pour les locaux à déchets commerciaux exigeants, les sites de compactage et les abris techniques extérieurs, cet abri entièrement couvert protège les conteneurs à déchets des eaux pluviales tout en assurant une ventilation passive continue.

    Composé de lames en PVC cellulaire 100 % de 1 pouce d'épaisseur avec un motif de perforation précis de 1/8 de pouce (23 % de surface ouverte) et renforcé par des raidisseurs larges en aluminium extrudé de 2 1/2 pouces , ce système disperse efficacement les odeurs et la chaleur tout en offrant une résistance à la flexion supérieure sur de grandes portées.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Gestion des eaux pluviales et prévention du ruissellement : Le système de toiture structurelle protège les conteneurs à déchets ouverts et les compacteurs contre la pluie, aidant ainsi les installations à respecter les meilleures pratiques de gestion (BMP) municipales et les réglementations de l'EPA sur l'eau propre.
    • Contrôle optimisé du flux d'air et des odeurs : des perforations de précision de 1/8" sur des centres décalés de 1/4" offrent une surface ouverte de 23 % , permettant une circulation d'air naturelle, l'évacuation des gaz et la dispersion passive des odeurs sans sacrifier l'intimité visuelle.
    • Performance améliorée en matière de résistance au vent : les raidisseurs larges en aluminium extrudé de 2 1/2 pouces offrent une rigidité en flexion exceptionnelle, tandis que le remplissage perforé permet à la pression du vent de passer, réduisant ainsi les forces de renversement sur les fondations structurelles.
    • Esthétique du grain de bois sans entretien : les textures de grain de bois en relief, sur une ou deux faces, offrent l’aspect haut de gamme du bois architectural sans les contraintes d’entretien (teinture, peinture, déformation ou pourriture) du bois véritable.
    • PVC cellulaire non poreux : Sa construction en PVC cellulaire solide de 2,5 cm d'épaisseur est imperméable à l'eau, aux taches, aux moisissures et aux agents de nettoyage chimiques agressifs utilisés lors du lavage des coussins.
    • Hauteurs d'enceinte personnalisées jusqu'à 14 pieds : Extensibles jusqu'à 14 pieds de hauteur pour s'adapter aux grands conteneurs à benne amovible, aux compacteurs commerciaux ou aux exigences de hauteur d'équipement personnalisées.
    • Solution clé en main préfabriquée : la structure modulaire montée en surface simplifie l’assemblage sur le chantier, offrant une alternative rapide et à source unique à la maçonnerie en blocs de béton nécessitant beaucoup de main-d’œuvre ou aux structures en acier soudées sur place.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ventilated-plankwall-roofed-dumpster-enclosure
    • Famille de produitsDumpster Enclosures
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products