Publier vos produits
Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Traduit par Google,
Portes roulantes isolées

Les portes roulantes isolées Thermiser Max® (modèle ESD30) sont conformes à la section C402.4.3 de l'IECC® (International Energy Conservation Code) 2012, aux exigences d'infiltration d'air avec une valeur testée indépendamment inférieure à 1,0 CFM/FT2. Le système d'étanchéité exclusif en attente de brevet, la construction de guides à rupture de pont thermique et les rideaux isolés (avec isolation en mousse en place) minimisent l'infiltration d'air et le transfert thermique à travers les ouvertures. Des valeurs de contenu recyclé post-industriel et pré-consommation et des crédits LEED® sont disponibles pour chaque porte. Les composants du Thermiser Max sont également facilement recyclables. Cliquez pour voir la fiche technique complète du produit.

Les portes roulantes isolées Thermiser® (modèle ESD20) sont destinées à être utilisées dans les ouvertures extérieures où le maintien d'une séparation environnementale de chaque côté de la porte est nécessaire et/ou souhaitable. Le joint périphérique complet de ces portes écoénergétiques réduit également la transmission du son de 37 % par rapport aux portes roulantes non isolées. Les hôpitaux, les écoles et les universités sont des exemples d'applications où Thermiser (ou Thermiser Max) peut réduire la transmission du son. Cliquez pour voir la fiche technique complète du produit.

Avantages
• Climatisation et sécurité
• Stockage compact
• Résistant et durable
• Peu ou pas d'entretien
• Faible coût du cycle de vie
• Flexibilité de taille : fabriqué sur commande

Caractéristiques des produits Thermiser Max et Thermiser

Dimensions : Construction standard jusqu'à 30' L x 30' H. Grandes ouvertures jusqu'à 38' L x 40' H, consulter l'usine.

Fonctionnement : La chaîne manuelle, la manivelle et les moteurs sont disponibles en fonction de la taille, du poids ou de la fréquence de fonctionnement.

Utilisation : La construction standard est jusqu'à 20 cycles par jour et la construction à cycle élevé est disponible pour les portes censées effectuer plus de 20 cycles par jour.

Validation des performances sismiques : Cornell peut fournir des calculs sismiques spécifiques au projet pour toutes les portes à enroulement isolées Thermiser ou Thermiser Max montées sur la face du mur ou entre les jambages sur l'acier ou la maçonnerie. La validation des performances sismiques est conforme à la norme ASCE 7-05.

Matériaux et finitions : les lattes métalliques intérieures et extérieures formées par rouleaux à double peau sont remplies d'un isolant en uréthane à cellules fermées de 7/8" d'épaisseur, expansé en place avec un indice de propagation de la flamme de 0 et un indice de développement de la fumée de 10, tel que testé par la norme ASTM E84. Les matériaux d'assemblage du rideau répondent aux exigences d'isolation en mousse plastique de l'IBC® 2012, section 2603. La latte a une valeur R de 8,0 calculée à l'aide du manuel ASHRAE Handbook of Fundamentals Peau extérieure disponible en : 24, 22, 20 et 18 ga. acier galvanisé avec finition GalvaNex™ ou SpectraShield® exclusive ; acier inoxydable 22 ga., finition #4 ; aluminium 18 ga. en usine, anodisé clair ou coloré. Revêtement intérieur disponible en : acier galvanisé 24 ga. avec finition exclusive GalvaNex ou SpectraShield, Calibre 22. Disponible avec revêtement extérieur de calibre 22 ; acier inoxydable de calibre 22, finition n° 4 ; aluminium de calibre 18 en finition anodisée claire ou colorée. Matériau et finition standard : acier galvanisé avec finition GalvaNex exclusive en gris clair, tan ou w frapper. Matériaux en option : aluminium, acier inoxydable

Le système d'étanchéité Thermiser Max comprend un ensemble de guidage à rupture de pont thermique et un joint de linteau (brevet en instance).

Finitions optionnelles :
• Aluminium en usine, clair ou anodisé de couleur
• Acier inoxydable, série 300 finition #4
• Galvanisation à chaud sur composants en acier
• Le revêtement en poudre SpectraShield de Cornell dans un choix de plus de 200 couleurs ajoute durabilité et valeur esthétique
• Revêtement en poudre gris riche en zinc résistant à la corrosion
Consultez notre page sur les matériaux et finitions standard pour plus d'informations.

Demandes spéciales :
• Portes combinées : Combinez deux rideaux différents sur la même ouverture. Généralement, une porte isolée est utilisée en conjonction avec une grille roulante de conception ouverte pour assurer la ventilation. Lorsqu'une résistance extrême aux intempéries ou au bruit est souhaitée, des ensembles de rideaux superposés/doublement isolés peuvent être utilisés.
• Portes de passage : porte d'homme creuse en métal et cadre à charnière disponible dans un rideau. (thermiseur uniquement)
• Meneaux de guidage amovibles : Pour les ouvertures larges nécessitant un accès complet sur une base limitée. (thermiseur uniquement)
• Seuils inclinés ou irréguliers : Des conceptions spéciales de barres inférieures peuvent s'adapter à des conditions de sol inhabituelles, notamment des pentes, des bordures ou des rails.
• Charge de vent spécifiée : Les portes peuvent être configurées pour résister à toute la gamme d'exigences spécifiques de charge de vent, y compris les cotes d'impact des missiles. Performances validées par des tests tiers.

Options additionelles:
• Fenêtres de vision à 1 ou 2 voies
• Graphiques personnalisés sur la porte
• Verrouillage à cylindre ou à pêne coulissant
• Protection contre le piégeage
• Fonctionnement du moteur
Spécifications techniques
  • Réference unique.cornell-016
  • Famille de produitsOverhead Coiling
  • Groupe de produitsInsulated Coiling Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles