Publier vos produits
Thermiser® Insulated Rolling Door

Thermiser® Insulated Rolling Door

4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
Traduit par Google,
PORTE DE SERVICE ENROULABLE ISOLÉE THERMISER®

Modèle ESD20

Pour les ouvertures extérieures où il est souhaitable de maintenir des températures différentes de chaque côté de la porte.

Avantages de la thermistance :
Flexibilité de conception : les portes Cornell sont fabriquées sur commande pour s'adapter à vos préférences de taille d'ouverture, de fonctionnement et d'options.
Isolation : Maintient les bâtiments chauds en hiver, frais en été. L'isolation en mousse d'uréthane à cellules fermées offre la conductivité thermique la plus faible de tous les matériaux disponibles dans le commerce. La lamelle a une valeur R de 8,0 (facteur U de 0,125) calculée à l'aide du manuel ASHRAE Handbook of Fundamentals
Économies d'énergie : la mise à niveau vers un Thermiser à partir d'un WeatherGard est amortie en 17 à 23 mois, selon la zone climatique
Système d'étanchéité aux intempéries : y compris les intempéries périmétriques à la tête, les guides et la barre inférieure réduisent le taux d'infiltration d'air de 90 %.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nst8009
  • Famille de produitsOverhead Coiling
  • Groupe de produitsInsulated Coiling Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles