Publier vos produits
Rolling Security Grille - Visionaire® & Vistagard™

Rolling Security Grille - Visionaire® & Vistagard™

Traduit par Google,
Grilles roulantes

GRILLES ROULANTES, Modèles ESG10, ESG12 & ESG11 : Fournissent un contrôle d'accès et une sécurité en dehors des heures d'ouverture sur les ouvertures intérieures et extérieures. Permettre un accès visuel aux espaces séparés.

Applications : vitrines de centres commerciaux, couloirs d'écoles, ouvertures de fenêtres de service, hôpitaux, transports et bâtiments gouvernementaux.

Grille de conception ouverte VISIONAIRE®, modèle ESG10 : Le rideau ouvert, qui permet la circulation de l'air, est formé d'une série de tiges horizontales solides, de 5/16" de diamètre, disponible en fini brut, aluminium anodisé clair ou de couleur, acier inoxydable série 300 massif poli acier ou acier galvanisé solide La séparation verticale entre les tiges peut être de 2" ou 1 1/2". Les chaînes à maillons verticaux sont formées ou à œillets en aluminium ou en acier inoxydable sur des centres de 9", 6" ou 3".

Grille à motif de briques à conception ouverte, modèle ESG12 : conception alternative à air ouvert dans une configuration à motif de brique qui offre une durabilité supérieure dans les applications à cycle élevé ou partout où une configuration à motif de brique est souhaitée. Tiges horizontales en aluminium massif de 5/16" de diamètre à 2" centres. Tiges soutenues par des maillons en aluminium robustes, maintenues en position décalée par des entretoises tubulaires. Disponible en aluminium anodisé, anodisé clair ou coloré en alliage 5056 H32. Arbre et ressorts à cycle élevé disponibles.

Grille à panneau vitré VISTAGARD™ modèle ESG11 : Fournit une construction de rideau transparente mais plus solide en ajoutant des panneaux GE Lexan® (ou équivalent) à la conception. Les modules de panneaux sont de 12" × 3", 1/8" d'épaisseur, en polycarbonate transparent et ignifuge qui offre une protection supplémentaire contre le vol de petits articles à travers le rideau et crée une barrière contre les déchets, les odeurs et la fumée. Les panneaux sont sécurisés par des liens en nylon moulé bronzé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.nst8020-01
  • Famille de produitsOverhead Coiling
  • Groupe de produitsRolling Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors