Publier vos produits
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System

    487-AR Series Acoustic Interior Partition System

    Traduit par Google,
      La cloison de bureau à double vitrage 487-AR répond à la demande d'une plus grande intimité acoustique à l'intérieur des bâtiments. Le système utilise une cavité d'air de 3-1/2" entre deux panneaux de verre pour offrir des indices STC aussi élevés que 47. Cela empêche le son extérieur d'entrer et le son intérieur tout en permettant à une lumière naturelle suffisante de circuler à travers les intérieurs de bureaux. Le système est idéal pour utilisation dans les agences gouvernementales, les cabinets juridiques, les bureaux de direction et les services des ressources humaines.


      Spécification
        • Single and double door frames
        • STC rating of up to 47 for higher acoustic privacy
        • Double glazed with 3-1/2" air cavity
        • Compatible with aluminum, glass, and wood doors
        • Slim 1-1/2" face trim




      Spécifications techniques
      • Réference unique.487-AR_Office_Partitions
      • Famille de produitsInterior Partitions
      • Groupe de produitsGlass Wall
      • TypeAssemblage (objets multiples)
      • Date de publication2020-03-23
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
      • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
      • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
      • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
      • Numéro OmniClass23-15 11 13 11 11 11
      • Titre OmniClassPartition Frames
      • Code CSI UniFormat IIC1010
      • Titre CSI UniFormat IIPartitions