Publier vos produits
487 Series Interior Partition System
487 Series Interior Partition System
487 Series Interior Partition System

    487 Series Interior Partition System

    Traduit par Google,

    La série CRL 487 combine l'efficacité et les attributs esthétiques du verre avec les améliorations de performance d'une cloison entièrement encadrée. La série 487 est une solution très efficace pour créer des espaces de bureau remarquables et fournir une intimité acoustique, tout en permettant à la lumière souhaitable d'entrer dans les espaces intérieurs. La série 487 peut accueillir des portes en aluminium ou en bois dans des configurations pivotantes ou coulissantes. Les cadres à «pression positive» de 20 minutes et 90 minutes en option fournissent des barrières thermiques si nécessaire.


    Spécification
      • Accepts 1/4", 3/8", 1/2", and 9/16" (6, 10, 12, and 14 mm) Glazing
      • Single and Double Door Frames Designed to Wrap 4-7/8" (124 mm) Walls
      • 1-1/2" (38.1 mm) Face Trim
      • Sliding Door Kits Optional

      keywords: office partition, interior partition, partition

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crl-usalum-487
    • Famille de produitsInterior Partitions
    • Groupe de produitsGlass Wall
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2015-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Titre OmniClassPartition Frames
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis