Publier vos produits
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System

    Fallbrook XL Interior Partition System

    Traduit par Google,


    L’atténuation du bruit rencontre l’attrait visuel.

    Le système de cloison intérieure Fallbrook XL établit un équilibre entre performance acoustique et esthétique. Doté de panneaux de verre isolants de 1", le système offre une atténuation sonore pour une meilleure intimité dans des applications telles que les bâtiments gouvernementaux, les cabinets d'avocats, les bureaux de direction, les services des ressources humaines et les salles de conférence.

    Visuellement, Fallbrook XL est conçu avec un cadre de porte à profil bas et des extrusions verticales, ce qui le distingue des systèmes de cloisons à cadre traditionnels. Cela conduit à une plus grande visibilité et à une diffusion de la lumière du jour.

    Spécification
    • Features & Benefits

      • Utilizes 1" insulating glass to mitigate sound
      • Low-profile 1-7/8" framing
      • STC 42 rating for fixed glazing
      • Front load, dry-glazed system
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • Compatible with wood or glass pivot doors
      • For use with laminated or monolithic glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized

      Keywords: Glass partition, framed partition system, floating door frame, modern partition, office partition, office wall

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fallbrook-xl-interior-partition-system
    • Famille de produitsInterior Partitions
    • Groupe de produitsGlass Wall
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Titre OmniClassPartition Frames