Publier vos produits
Cascade Interior Partition
Cascade Interior Partition
Cascade Interior Partition
Cascade Interior Partition

    Cascade Interior Partition

    Traduit par Google,

    Les aménagements de bureaux contemporains privilégient souvent les cloisons vitrées au design minimaliste, favorisant la lumière naturelle et la transparence. La cloison de bureau Cascade répond précisément à ces exigences. Ses profilés de verre dissimulés et l'absence de saillies verticales créent de vastes surfaces vitrées, propices à des espaces de travail dynamiques.

    Cascade est une solution de cloisons vitrées modulable qui définit harmonieusement les espaces intérieurs et s'adapte aux besoins spécifiques de chaque projet. Ce système est idéal pour les salles de conférence, les entrées de bureaux, les salles d'étude, les salles d'attente et les halls d'accueil.

    Spécification
    • Frameless design offers complete transparency

      Facilitates daylighting throughout interiors

      Customizable pivoting or sliding doors available

      Compatible with a wide variety of CRL door handles

      Maximum fixed glass panel height: 12 feet

      Maximum door height with patch fittings per GANA guidelines is 9 feet

      For use with 3/8" to 3/4" thick monolithic or laminated tempered glass

      Available Finishes:

      Matte Black, Bronze Anodized, Satin Anodized, Polished Brass, Polished Stainless, Brushed Stainless, Black Powder Coat

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cascade-interior-partition
    • Famille de produitsInterior Partitions
    • Groupe de produitsGlass Wall
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis