Publier vos produits
Klarity Freestanding Interior Partition
Klarity Freestanding Interior Partition

    Klarity Freestanding Interior Partition

    Traduit par Google,

    La cloison en verre autoportante Klarity définit harmonieusement les espaces intérieurs à l'aide de larges travées de verre qui maximisent la transparence et la diffusion de la lumière du jour. L'un des principaux avantages du système Klarity est ses poteaux ultra-minces avec une garniture de face de 3/4". Cela crée des vues pratiquement dégagées qui articulent un environnement spacieux et moderne. Bien que minces, les poteaux et les pinces à verre Klarity présentent une construction robuste en acier inoxydable de qualité 316 qui garantit l'intégrité structurelle et une durabilité à long terme. Le système est idéal pour les intérieurs avec des plafonds hauts ou exposés où le verre ne peut pas être fixé à la tête.

    Spécification
      • Ultra slim posts with 3/4" face trim
      • Optional sliding or swing door
      • No top rail required
      • Select from 5', 6', and 7' post heights
      • Maximum height including glass: 8 feet
      • End posts, center posts, and corner posts available
      • Brushed stainless steel or custom powder coat finishes


      keywords: glass partition, post, post and glass, modern partition, glass wall, glass rail, post rail, 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.klarity
    • Famille de produitsInterior Partitions
    • Groupe de produitsGlass Wall
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Titre OmniClassPartition Frames
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions