Publier vos produits
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System

    Clear View Interior Partition System

    Traduit par Google,

    Les rails de porte pleine longueur produisent des vues ininterrompues

    La cloison de bureau en verre Clear View produit des visuels fluides et épurés grâce à des rails supérieurs et inférieurs à profil bas. Le système offre un haut niveau de personnalisation. Les portes pivotantes et coulissantes sont disponibles avec une large gamme de poignées de porte telles que des poignées d'échelle et des poignées à pêne dormant. Les rails peuvent être spécifiés jusqu'à 6 pouces de hauteur et dans sept finitions standard, y compris le noir mat. Clear View est bien adapté aux intérieurs de bureaux contemporains où la diffusion de la lumière du jour est souhaitée. Le système est idéal pour les salles de conférence, les façades de bureaux, les salles d'attente et les halls d'entrée.

    Spécification
    • Features & Benefits

      • Frameless design for complete transparency
      • Rails can be specified up to 6” in height
      • Optional pivoting or sliding door with transom
      • Compatible with a wide variety of CRL door handles
      • Maximum fixed glass panel height: 12 feet
      • Maximum glass door height: 10 feet
      • Wedge-Lock® dry-glaze system precisely aligns glass
      • For use with 3/8", 1/2", 5/8", and 3/4" tempered glass

      Available Finishes:

      Black Powder Coat, Matte Black, Bronze Anodized, Satin Anodized, Polished Brass, Polished Stainless, Brushed Stainless




      keywords: office partition, interior partition, partition

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clear-View-Glass-Wall-Office-Partition
    • Famille de produitsInterior Partitions
    • Groupe de produitsGlass Wall
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-12-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Titre OmniClassPartition Frames
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions