Publier vos produits
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System

    Fallbrook Interior Partition System

    Traduit par Google,


    Créez des intérieurs inspirants avec un cadre flottant distinct.

    Le système de cloisons intérieures Fallbrook offre un design imaginatif unique aux systèmes de cloisons à cadre. Un cadre de porte flottant mince produit une esthétique minimaliste et accrocheuse et des travées entièrement vitrées qui améliorent la transparence et la lumière du jour. La quincaillerie de porte à profil bas et les profilés en U latéraux complètent ce look exceptionnel.

    Les portes en verre peuvent être spécifiées jusqu'à 10 pieds de haut avec des ensembles de cadres porte-mur et porte-verre disponibles pour une plus grande flexibilité d'installation.

    Spécification
    • Features & Benefits

      • Unique floating door frame
      • Standard or self-closing pivot door options
      • Dry-glazed system for easy installation
      • Height adjustable hinges, no drilling required
      • Door-to-wall and door-to-glass frame sets
      • Unique floating door transom available to create floor-to-ceiling glass spans
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • For 5/16", 3/8", and 1/2" monolithic tempered glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized


    Spécifications techniques
    • Réference unique.fallbrook-interior-partition-system
    • Famille de produitsInterior Partitions
    • Groupe de produitsGlass Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Titre OmniClassPartition Frames