Publier vos produits
Monterey Bi-Folding Glass Wall System
Monterey Bi-Folding Glass Wall System
Monterey Bi-Folding Glass Wall System

    Monterey Bi-Folding Glass Wall System

    Traduit par Google,

    La série Monterey Bi-Fold Glass Wall vous permet d'apporter l'extérieur à l'intérieur tout en offrant une résistance aux conditions météorologiques indésirables. D'innombrables options sont disponibles pour créer de grands espaces de vie qui passent de l'extérieur à l'intérieur, la porte pliante en verre peut être configurée de différentes manières. Nos composants d'ingénierie de précision fournissent un système qui glisse en douceur avec un minimum d'effort. La série Monterey offre une sécurité avec des verrous multipoints qui s'enclenchent d'un simple tour de poignée.

    Système de mur en verre pliant à utiliser avec du verre monolithique de 1/4", 3/8" ou 1/2" (6, 10 ou 12 mm) et du verre isolant de 1" (25 mm)

    • Le système de paroi en verre pliable est résistant aux intempéries, conçu pour une utilisation en extérieur.
    • Système de parois en verre pliantes Positions d'empilage vers l'intérieur ou vers l'extérieur disponibles
    • Entièrement assemblé avec ou sans vitrage
    • Revêtement en poudre blanc, noir ou grain de bois et anodisé bronze satiné ou noir standard avec couleurs personnalisées disponibles

    1. Série S85 : à rupture de pont thermique (peut être configuré jusqu'à 6 panneaux de chaque côté)
    2. Série S55 : sans coupure thermique (peut être configuré jusqu'à 9 panneaux de chaque côté)


    #accordionglassdoor, #glassdoor, #aluminiumdoor, #foldingdoor, #foldingglassdoor


    Spécifications techniques
    • Réference unique.crl-usalum-monterey-series-bi-fold-doors
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsFolding Doors
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2015-06-27
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes