Publier vos produits
U.S. Aluminum Series BAL-350 Hurricane Resistant Terrace Door

U.S. Aluminum Series BAL-350 Hurricane Resistant Terrace Door

Traduit par Google,
Approuvé par le comté de Miami-Dade, qualité commerciale lourde
  • Pré-émaillé en usine avec du silicone structurel
  • +100 lb/pi²/-100 lb/pi² Impact de gros missiles
  • +120 lb/pi²/-120 lb/pi² Petit impact de missile
  • Testez l'infiltration d'air selon ASTM E283 à 6,24 psf
  • ADC n° 12-0405.08 et 12-0405.09

La porte de balcon/terrasse résistante aux ouragans BAL-350 est élégamment conçue pour les applications de grande hauteur telles que les hôtels, les condominiums et les immeubles de bureaux. Testé pour la résistance aux impacts de missiles petits et grands, ainsi que pour ses performances élevées en matière de résistance à l'eau, le BAL-350 satisfait et dépasse toutes les exigences des développeurs de condominiums commerciaux et de grande hauteur avec le plus haut niveau de qualité. Avec le besoin croissant d'un produit commercial résistant aux chocs sur le marché résidentiel, le BAL-350 est en tête de liste pour les portes de terrasse et de balcon simples.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-series-bal-350
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsPressure-Resistant Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles