Publier vos produits
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHL

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHL

Traduit par Google,

Support à vélos coulissant en aluminium conçu pour un rangement efficace des vélos dans les espaces restreints.

La conception à rail unique utilise des positions de rack alternées hautes et basses pour optimiser l'utilisation des espaces étroits.

Le support et le rail en aluminium assurent un fonctionnement léger et silencieux.

Les vélos à assistance électrique avec siège enfant peuvent être rangés sur le porte-vélos en position basse.

Convient à une large gamme de vélos, y compris les vélos à assistance électrique et les vélos pour enfants.

Spécification
  • ■SR-AHL

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.cycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahl
  • Famille de produitsBicycle parking
  • Groupe de produitsBicycle racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit