Publier vos produits
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Traduit par Google,

    Support à vélos coulissant en aluminium conçu pour un fonctionnement fluide et silencieux et un rangement efficace des vélos.

    La disposition décalée des porte-bagages contribue à réduire les interférences entre le guidon et les paniers.

    Le déport du porte-bagages peut être ajusté entre 400 et 450 mm pour s'adapter à différents types de vélos.

    Convient à une large gamme de vélos, y compris les vélos à assistance électrique avec siège enfant et les vélos pour enfants.

    Conçu pour accueillir des vélos pesant jusqu'à 40 kg.

    Spécification
    • ■SR-AFR

      Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 12–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1900 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Maximum Bicycle Height: 1100 mm

      Rack Pitch: 300 mm

      Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cycle-rack-aluminum-sliding-sr-afr
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit