Publier vos produits
Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Traduit par Google,

Support de vélo conçu spécifiquement pour les fat bikes à pneus extra-larges.

Convient aux fat bikes avec des pneus d'une largeur de 100 à 120 mm.

Le support en position basse permet un rangement stable et pratique du vélo.

Fabriqué en tube d'acier structurel galvanisé à chaud pour une durabilité et une résistance à la corrosion optimales.

Conçu pour les vélos à pneus surdimensionnés avec des roues de 20 pouces ou plus.

Spécification
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

Spécifications techniques
  • Réference unique.cycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • Famille de produitsBicycle parking
  • Groupe de produitsBicycle stands
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit