Publier vos produits
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Traduit par Google,

    Support mural vertical pour vélos, conçu pour un rangement peu encombrant.

    Le vélo se range verticalement en accrochant simplement la roue avant au support.

    Un amortisseur à gaz intégré facilite la montée et la descente du vélo pour une utilisation plus aisée.

    Le bras du rack peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé et peut pivoter à gauche ou à droite pour optimiser l'utilisation de l'espace disponible.

    Un verrou de sécurité empêche le bras de se relever inopinément.

    Spécification
    • ■CF-AN

      Type: Wall-Mounted Vertical Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 20 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1820 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Rack Pitch: 400 mm

      Operation: Gas Damper Assisted

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cycle-rack-wall-mounted-vertical-cf-an
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit